ÖLFLEX® FD 891 P

Högflexibel styrkabel med isolation av PVC samt en nötnings- och oljeresistent yttermantel av PUR - certifierad

ÖLFLEX® FD 891 P - Oljeresistent kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.

  • Core Line Performance – medelstora till utökade åklängder eller accelerationer
  • Hög oljebeständighet
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada

Mekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CERUC_RUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® FD 891 P
1028752
2 X 0.56.59,646
1028007
7 G 0.59.633,6118
1028103
3 G 0.757.321,666
1028104
4 G 0.75828,882
1028105
5 G 0.758.736101
1028107
7 G 0.7510.750,4142
1028112
12 G 0.7511.786,4196
1028118
18 G 0.7513.9129,6282
1028125
25 G 0.7516.6180404
1028134
34 G 0.7518.9244,8541
1028150
50 G 0.7522.5360738
1028303
3 G 1.58.443,298
1028304
4 G 1.59.357,6125
1028305
5 G 1.510.172155
1028307
7 G 1.511.9100,8221
1028312
12 G 1.513.9172,8318
1028318
18 G 1.516.9259,2484
1028325
25 G 1.520.1360671
1028334
34 G 1.523.1489,6910
1028952
2 X 2.58.948102
1028403
3 G 2.59.372134
1028404
4 G 2.510.396173
1028405
5 G 2.511.3120217
1028407
7 G 2.513.4168312
1028412
12 G 2.515.8288460
1028503
3 G 4.010.9115,2197
1028504
4 G 4.012.1153,6257
1028507
7 G 4.016.1268,8471
1028604
4 G 6.013.7230,4363
1028614
4 G 10.017.9384605
1028624
4 G 16.023.4614,4973
1028634
4 G 25.027.69601437
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Anläggningsteknik
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen under normal mekanisk belastning

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
  • Hög oljeresistens
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Yta med låg friktion

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL rec. AWM Style 20234
  • cRU AWM II A/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC: U0/U 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C (UL: +80°C)
  • Fast: -40°C till +70°C (UL: +80°C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.