Webshop

TRAXLINE CONTROL 700 C

Högflexibel, skärmad släpkedjekabel i PUR med UL/CSA-godkännande för europa och nordamerika

Högflexibel, skärmad släpkedjekabel i PUR med UL/CSA-godkännande för Europa och Nordamerika. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Skärmad högflexibel styrkabel i PUR för installation i släpkedjor
  • Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
  • Brandspridningsklassad, EMC-skärmad, halogenfri och UV-beständig

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUC_RU

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83530174TRAXLINE CONTROL 700 C 3G0,53 G 0,57,13673
83530176TRAXLINE CONTROL 700 C 5G0,55 G 0,584895
83530177TRAXLINE CONTROL 700 C 7G0,57 G 0,59,364125
83530178TRAXLINE CONTROL 700 C 12G0,512 G 0,512,1109199
83530179TRAXLINE CONTROL 700 C 18G0,518 G 0,514,5167274
83530180TRAXLINE CONTROL 700 C 25G0,525 G 0,516,6212364
83530181TRAXLINE CONTROL 700 C 3G0,753 G 0,757,84885
83530182TRAXLINE CONTROL 700 C 4G0,754 G 0,758,455103
83530183TRAXLINE CONTROL 700 C 5G0,755 G 0,75966119
83530185TRAXLINE CONTROL 700 C 12G0,7512G 0,7513,5147242
83530186TRAXLINE CONTROL 700 C 18G0,7518 G 0,7515,9222328
83530187TRAXLINE CONTROL 700 C 25G0,7525 G 0,7519293482
83530188TRAXLINE CONTROL 700 C 3G13 G 18,359102
83530189TRAXLINE CONTROL 700 C 4G14 G 1970120
83530190TRAXLINE CONTROL 700 C 5G15 G 19,684137
83530191TRAXLINE CONTROL 700 C 7G17 G 111,3106181
83530192TRAXLINE CONTROL 700 C 12G112 G 114,3174281
83530193TRAXLINE CONTROL 700 C 18G118 G 117,8240496
83530194TRAXLINE CONTROL 700 C 25G125 G 120,8332585
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad högflexibel styrkabel i PUR för installation i släpkedjor
  • Klarar extremt stora belastningar
  • Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
  • UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
  • Kranar och transportörer
  • Mät-, styr och reglerutrustning

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
  • EMC-skärmad
  • Oljebeständig
  • Halogenfri samt UV-beständig
  • Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
  • 2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
  • Innermantel av TPE. Skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror, skyddsledare grön-gul

Märkspänning Uo/U

  • UL: 1000 V, VDE: 600 V

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig klass 6

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.