TRAXLINE POWER 700 / 700 PE/3
Högflexibel PUR-mantlad kraft-/kontrollkabel för användning i släpkedjor
Högflexibel kraftkabel i PUR för installation i släpkedjor, klarar extremt stora belastningar. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Högflexibel PUR-mantlad kraft-/kontrollkabel för användning i släpkedjor
- Oil resistant, UV resistant, main voltage 1 Kv and fire spread class
- Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
Fördelar
- Högflexibel kraftkabel i PUR för installation i släpkedjor
- Klarar extremt stora belastningar
- Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
- UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
Användningsområden
- I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
- Kranar och transportörer
- Kraftkabel och strömförsörjning
- Servodrifter
Produktegenskaper
- Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
- Oljebeständig
- UV-beständig
- Huvudspänning 1 Kv
- Brandspridningsklassad
Standarder/Godkännanden
- UL AWM-godkänd
Design/Utförande
- Ledare av extra fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
- 2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
- Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror
-
Märkspänning Uo/U
- 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)
-
Minsta böjningsradie
- 7,5 x kabeldiametern
-
Skyddsledare
- G=Med gröngul skyddsledare
-
Isolationsmotstånd
- >30 MOhm x km
-
Temperaturområde
- -30°C till +90°C, UL: -30°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.