ÖLFLEX® CHAIN 819 P
Högflexibel styrkabel med ledarisolering i PVC och robust, oljebeständig yttermantel - certifierad
ÖLFLEX® CHAIN 819 P - högflexibel styrledning med ledarisolering i PVC och robust, oljebeständig yttermantel i PU-specialblandning
- Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
- God oljeresistens
- UL/cUL certifierad för Nordamerika
Fördelar
- Bra kombination av pris och kvalitet
- Hållbar tack vare motståndskraftigt mantelmaterial
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- I oljiga, våta områden runt verktygsmaskiner och transportband
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
- Inomhusapplikationer eller torra utrymmen
Produktegenskaper
- Hög oljeresistens
- Flamtålig: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Horisontell flamma, FT2
- Mekaniskt robust
- Yta med låg friktion
Standarder/Godkännanden
- USA: UL AWM Style 21576 Kanada: cUL AWM Style I/II A FT2
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: PVC
- Ledare tvinnade i lager
- Överlappande bandering
- Mantel i PU-specialblandning från Lapp, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 10 x yttre diameter
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Märkspänning
- IEC U0/U: 300/500 V
- UL: 1000 V
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C (UL: +80°C)
- Fast: -40°C till +70°C (UL: +80°C)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.