Webshop

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

Halogenfri, högflexibel och skärmad styrkabel med nötningsbeständig och MUD-resistent yttermantel av PUR - certifierad

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - Skärmad, halogenfri kraft- och styrkabel för släpkedjeapplikationer, olje- och lerresistent enligt NEK 606

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • Beständig mot olje- och borrvätska enligt NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
  • Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CEDNVEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
0023300
2 X 0.56.73267
0023301
3 G 0.57.14079
0023302
4 G 0.57.64784
0023303
5 G 0.58.253107
0023304
7 G 0.59.567132
0023305
12 G 0.510.997190
0023306
18 G 0.512.9131245
0023307
20 G 0.513.5156281
0023308
25 G 0.515.6190367
0023309
30 G 0.515.8222408
0023310
36 G 0.516.9251459
0023311
2 X 0.757.24079
0023312
3 G 0.757.64796
0023313
4 G 0.758.358112
0023314
5 G 0.758.965126
0023315
7 G 0.7510.685165
0023316
12 G 0.7512.1127231
0023317
18 G 0.7514.6198330
0023318
20 G 0.7515.5213354
0023319
25 G 0.7517.7259459
0023320
30 G 0.7517.7296480
0023321
36 G 0.7519.5348605
0023322
2 X 1.07.64593
0023323
3 G 1.08.155109
0023324
4 G 1.08.868126
0023325
5 G 1.09.681147
0023326
7 G 1.011.3106196
0023327
12 G 1.013.2175292
0023328
18 G 1.015.9242418
0023329
20 G 1.016.6269427
0023330
25 G 1.019.2329575
0023331
30 G 1.019.6377635
0023332
36 G 1.021.2467758
0023333
2 X 1.58.358115
0023334
3 G 1.58.976139
0023335
4 G 1.59.891156
0023336
5 G 1.510.8111198
0023337
7 G 1.512.5145254
0023338
12 G 1.514.9242416
0023339
18 G 1.517.4346564
0023340
20 G 1.518.3377562
0023341
25 G 1.521.4486811
0023342
30 G 1.521.4568821
0023343
36 G 1.523.46551066
0023344
2 X 2.59.873129
0023345
3 G 2.510.7110194
0023346
4 G 2.511.7136234
0023347
5 G 2.512.8180293
0023348
7 G 2.515.6246418
0023349
12 G 2.518377629
0023350
18 G 2.521.5569912
0023351
20 G 2.522.7582850
0023352
25 G 2.526.57651266
0023353
4 G 4.013.9205311
0023354
5 G 4.015.4250381
0023355
4 G 6.016.2289423
0023356
5 G 6.017.8354512
0023357
4 G 10.020.4475672
0023358
5 G 10.022.3582814
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för kontakt med olje- och esterbaserat borrslam samt kalciumbromidlösningar
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Lämplig för långa horisontella åklängder
  • Utökad robusthet tack vare innermantel
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Släpkedjor i konstant rörelse eller maskindelar i tuffa miljöer
  • Onshore- och offshore-applikationer
  • I våta utrymmen inom maskiner och produktions- eller monteringslinjer
  • För användning i monterings- och plockmaskiner
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Saltvattenresistent enligt UL 1309
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
    (IEC 60332-1-2)
  • God väder-, ozon- och oljeresistens samt god UV-beständighet
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • Flexibel vid låga temperaturer
  • EMC-kompatibel

Standarder/Godkännanden

  • GL - Germanischer Lloyd-godkänd
  • Beständig mot olja och borrvätskor enligt NEK TS 606:2016 och IEC 61892-4
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: TPE
  • Ledare tvinnade med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Innermantel av TPE
  • Skärmfläta av förtent koppartråd
  • Yttermantel av robust specialpolymer, färg svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -50°C till +80°C
  • Fast: -60°C till +80°C

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.