ÖLFLEX® FD 855 P
Halogenfri, högflexibel styrkabel med nötnings- och oljeresistent yttermantel av PUR - certifierad
ÖLFLEX® FD 855 P - Halogen-fri ström- och styrkabel för användning i strömkedja i krävande förhållanden med UL/cUL AWM-certifiering
- Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
- Allround med små böjningsradier
- UL/cUL certifierad för Nordamerika
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Låga partikelutsläpp vid rörelser i släpkedja
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
- För användning i monterings- och plockmaskiner
- För högdynamiska krav
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Halogenfri och brandspridningsklassad
(IEC 60332-1-2) - Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
- Flexibel ned till -40°C
- Nötningsresistent och skärtålig
- Yta med låg friktion
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0250/0285
- USA: UL AWM Style 21576 Kanada: cUL AWM Style I/II A FT2
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
- Ledarisolering: TPE
- Ledare tvinnade med mycket korta slaglängder
- Överlappande bandering
- Mantel av polyuretan, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 5 x yttre diameter
- Fast: 3 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC U0/U: 300/500 V
- UL: 1000 V
-
Provspänning
- 3000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.