ÖLFLEX® FD 891 P
Högflexibel styrkabel med isolation av PVC samt en nötnings- och oljeresistent yttermantel av PUR - certifierad
ÖLFLEX® FD 891 P - Oljeresistent ström- och styrkabel för användning i strömkedja i krävande förhållanden med UL/cUL AWM-certifiering
- Core Line Performance - medelstora eller utökade åklängder eller accelerationer
- Hög oljebeständighet
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
Fördelar
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Anläggningsteknik
- I torra, fuktiga eller våta utrymmen under normal mekanisk belastning
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
- Hög oljeresistens
- Nötningsresistent och skärtålig
- Yta med låg friktion
Standarder/Godkännanden
- UL rec. AWM Style 20234
- cRU AWM II A/B FT 1
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
- Ledarisolering: PVC
- Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
- Överlappande bandering
- Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC: U0/U 300/500 V
- UL/CSA: 600 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C (UL: +80°C)
- Fast: -40°C till +70°C (UL: +80°C)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.