ÖLFLEX® CHAIN 90 P
Högflexibel enkelledare för kraft med nötnings- och oljebeständig yttermantel av PUR -certifierad för Nordamerika
ÖLFLEX® CHAIN 90 P – oljebeständig anslutningsledning för svåra användningsförhållanden i energikedjor med UL/cUL AWM-certifiering.
- Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
- För inom- och utomhusbruk
- Förbättrade egenskaper i händelse av brand
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
- Längre ledningsdragningar är möjliga tack vare en design med låg kapacitans
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- För intern ledningsdragning av elektrisk och elektronisk utrustning i manöverskåp
- Specialdesignad för kraft till servomotorer som drivs av frekvensomriktare
- Denna kabel kan ersätta vanliga skärmade mångledade servokablar när utrymmeskrav eller liten böjningsradie utgör ett problem
- Testsystem inom fordonsindustrin, i fordon och stationära bränslecellsystem
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Brandegenskaper:
- Halogenfri enligt VDE 0472-815
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 eller UL/cUL VW-1, FT1
- Branspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 Cat. C eller /-25 Cat. D - God väder-, UV- och oljeresistens
- Nötningsresistent och skärtålig
- Flexibel vid låga temperaturer
- Låg kapacitans
Standarder/Godkännanden
- DNV GL approved
- UL File No. E63634
- USA: UL AWM Style 11624, VW-1
Canada: cUL AWM I/II A, FT1 - För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
- Ledarisolering: TPE-blandning
- Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
-
Ledaridentifikation
- Svart eller grön-gul, andra färger vid förfrågan
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
- Fast: 3 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC: U0/U 600/1000 V
- UL/CSA: 1000 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Temperaturområde
- Flexibel: -35°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.