TRAXLINE POWER ONE 700 C
Högflexibel, skärmad PUR-mantlad enkelledare för användning i släpkedjor
Högflexibel, skärmad PUR-mantlad enkelledare för användning i släpkedjor, halogenfri och UV-beständig. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Åklängder upp till 500 m, klarar upp till 7 miljoner cykler
- EMC-skärmad, oljebeständig, brandspridningsklassad
- För användning i släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar, även för intern ledningsdragning i utrustningar
Fördelar
- Högflexibel skärmad enkelledare i PUR för installation i släpkedjor
- Klarar extremt stora belastningar
- Sparar plats jämfört med mångledare
- UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
Användningsområden
- I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
- Även för intern ledningsdragning i utrustningar
- Även lämplig för fast installation på stegar
- Kranar och transportörer
Produktegenskaper
- Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
- EMC-skärmad
- Oljebeständig
- UV-beständig och halogenfri
- Brandspridningsklassad
Standarder/Godkännanden
- UL AWM-godkänd
Design/Utförande
- Ledare av extra fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av specialblandning på PUR-bas
- Skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart
Märkspänning Uo/U
- 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)
-
Minsta böjningsradie
- 7,5 x kabeldiametern
-
Isolationsmotstånd
- >100 kOhm x km
-
Temperaturområde
- -40°C till +90°C, UL: -40°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.