ÖLFLEX® CHAIN 896 P
Högflexibel, halogenfri kraftkabel med isolation med låg kapacitans och yttermantel av oljeresistent PUR - certifierad
ÖLFLEX® CHAIN 896 P - Strömkabel för användning i släpkedjor i krävande omgivande förhållanden med UL/CSA AWM-certifiering
- Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
- Hög oljebeständighet
- Märkspänning 0,6/1 kV
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Längre ledningsdragningar är möjliga tack vare en design med låg kapacitans
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Applikationer inom automationsteknik
- Kraftkretsar i industriella maskiner
- För användning i monterings- och plockmaskiner
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Halogenfria material
- Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
- Låg kapacitans
- Flexibel ned till -40°C
Standarder/Godkännanden
- VDE - reg - no. 8661
UL AWM Style 20234
cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1 - UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
- Ledarisolering: polypropylen (PP)
- Överlappande bandering
- Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 7,5 x yttre diameter (upp till 16 mm²) från 10 x yttre diameter (från 25 mm²)
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL/CSA: 1000 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.