ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Högflexibel, halogenfri kraftkabel med isolation med låg kapacitans och yttermantel av oljeresistent PUR - certifierad

ÖLFLEX® CHAIN 896 P - Strömkabel för användning i släpkedjor i krävande omgivande förhållanden med UL/CSA AWM-certifiering

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • Hög oljebeständighet
  • Märkspänning 0,6/1 kV

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CERUVDEC_RUEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CHAIN 896 P
1023229
-4 G 1.59.658120
1023230
-5 G 1.51072143
1023238
-4 G 2.51196174
1023239
-5 G 2.512120210
1023245
02799604 G 4.012.5154242
1023246
-5 G 4.013.7192316
1023248
02799704 G 6.014.3231335
1023249
-5 G 6.015.7288439
1023250
02799804 G 10.017384503
1023251
-5 G 10.018.9480663
1023252
02799904 G 16.021.2615810
1023253
-5 G 16.023.87681065
1023254
-4 G 25.025.99601254
1023255
-5 G 25.02912001582
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Längre ledningsdragningar är möjliga tack vare en design med låg kapacitans
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Applikationer inom automationsteknik
  • Kraftkretsar i industriella maskiner
  • För användning i monterings- och plockmaskiner
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Halogenfria material
  • Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
  • Låg kapacitans
  • Flexibel ned till -40°C

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • VDE - reg - no. 8661
    UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
    CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Överlappande bandering
  • Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter (upp till 16 mm²) från 10 x yttre diameter (från 25 mm²)
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.