ÖLFLEX® FD 855 P

Halogenfri, högflexibel styrkabel med nötnings- och oljeresistent yttermantel av PUR - certifierad

ÖLFLEX® FD 855 P - Halogenfri kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • Allround med små böjningsradier
  • UL/cUL certifierad för Nordamerika

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CERUC_RUEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® FD 855 P
0027530
02761202 X 0.55.11034
0027531
02761303 G 0.55.51440
0027532
02761405 G 0.56.62455
0027533
-6 G 0.57.12963
0027534
02761507 G 0.57.73476
0027535
027616012 G 0.59.158114
0027536
027617018 G 0.510.986165
0027537
-20 G 0.511.596180
0027538
-25 G 0.513.4120219
0027540
-30 G 0.513.6144251
0027541
-36 G 0.514.7173290
0027545
-2 X 0.755.61442
0027546
02761803 G 0.7562250
0027547
02761904 G 0.756.72960
0027548
02762005 G 0.757.33671
0027549
02762107 G 0.758.85099
0027550
027622012 G 0.7510.386158
0027551
027623018 G 0.7512.4130219
0027552
-20 G 0.7513.3144240
0027553
027624025 G 0.7515.5180309
0027555
-36 G 0.7516.9259411
0027560
-2 X 1.061950
0027561
02770203 G 1.06.52961
0027562
02770304 G 1.07.23870
0027563
02770405 G 1.07.84893
0027564
02770507 G 1.09.567122
0027565
027706012 G 1.011.2115196
0027566
027707018 G 1.013.7173274
0027567
-20 G 1.014.4192300
0027568
027708025 G 1.016.8240385
0027570
-30 G 1.017288444
0027571
-36 G 1.018.6346516
0027575
-2 X 1.56.72968
0027576
02762503 G 1.57.34383
0027586
02762604 G 1.5858100
0027577
02762705 G 1.5972128
0027578
02762807 G 1.510.7101177
0027579
027629012 G 1.512.7173275
0027580
027630018 G 1.515.2259405
0027582
027632025 G 1.518.8360565
0027584
-30 G 1.518.8432652
0027585
-36 G 1.520.6518759
0027587
-41 G 1.522.4614978
0027370
02770903 G 2.58.972121
0027371
02771004 G 2.59.996163
0027372
02771105 G 2.511120196
0027373
02771207 G 2.513.4168266
0027374
027713012 G 2.515.8288446
0027375
027714018 G 2.518.9432665
0027376
027715025 G 2.523.5600929
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Låga partikelutsläpp vid rörelser i släpkedja
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • För användning i monterings- och plockmaskiner
  • För högdynamiska krav
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Halogenfri och brandspridningsklassad
    (IEC 60332-1-2)
  • Resistent mot olja och borrvätskor enligt IEC 61892-4, bilaga D
  • Flexibel ned till -40°C
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Yta med låg friktion

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0250/0285
  • USA: UL AWM Style 21576 Kanada: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: TPE
  • Ledare tvinnade med mycket korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Mantel av polyuretan, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 5 x yttre diameter
  • Fast: 3 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1000 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast: -50°C till +80°C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.