Ledad skyddsslang PARGB
NW48
Ledad skyddsslang som kan beskrivas som ett mellanting mellan skyddsslang och släpkedja, och som roterar vid torsionskrafter. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ledad skyddsslangen PARGB-48, kan närmast beskrivas som ett mellanting mellan skyddsslang och släpkedja
- Roterar vid torsionskrafter
- Hög radiell och axiell hållfasthet
- Lång livslängd
Användningsområden
- Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Design/Utförande
- Levereras endast monterad enligt önskemål
- En komplett enhet består av slangsegment och ändsegment som kan anslutas med robotslang
- PARGB-48 kan fästas med slanghållare PASSB-70 och insats PAGHB-48
Övrigt
- Finns även i dimension NW76, kontakta oss för mer information
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Material
- Polyamid 6.6 (PA6.6)
-
Temperaturområde
- -40 °C till +105 °C, kortfristigt +160 °C
-
Övrigt
- c/c-mått: 39 mm, 26 segment är 1017 mm
- Diameter: inner 48 mm, ytter 77 mm
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.