Fjäderhållarinsatser till PASSB
För slang NW23-70
Används tillsammans med fjäder och slitskydd för att kontrollera slangens slack och minska slitage. Silikon- och halogenfri. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Fjäderhållarinsatser används tillsammans med fjäder och PAPRB för att kontrollera slangens slack
- Minskar slitage och problem med slang och robot
Användningsområden
- I kombination med slanghållare PASSB-, PAPRB-, returfjäder och robotslang
- Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
- POFHB är utformad så att slangen kan glida
- PAFKB är en glid- /kulled som kan vridas 360° och tilta 12°. Fjäder kan anslutas på båda sidorna.
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
-
Material
- PA..=Polyamid 6 (PA6), PO..=Polyacetal
-
Temperaturområde
- -40°C till +105°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.