Mitt-, kombi- och ändinsatser till PASSB
För slang NW17-95
Används alltid tillsammans med slanghållare och robotslang. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mitt-, kombi- och ändinsatser användes alltid tillsammans med slanghållare PASSB och robotslang
- Minskar slitage och problem med slang och robot
Användningsområden
- I kombination med slanghållare PASSB-17 till 95 och robotslang
- Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Design/Utförande
- PAMBB: Mittinsats, används för att fixera och "lagra" slangen i hållaren, den kan dock rotera
- PAKMB: Kombiinsats, som PAMBB men lite längre så att en tätning typ TKKSB också får plats
- PAEBB: Ändinsats, används i änden av slangen för att få en jämn och fin avslutning. Minskar slitage på kablar
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
-
Material
- Polyamid 6 (PA6)
-
Temperaturområde
- -40°C till +105°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.