Svivelkoppling PAGGB-70
För slang NW70
Svivelkopplingen eliminerar torsionskrafter på slangen i långa dresspacks och ökar därför dess livslängd. Silikon- och halogenfri. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | NW (mm) | Förp (st) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
83156003
|
PAGGB-70 | 70 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Svivelkoppling PAGGB-70 eliminerar torsionskrafter på slangen i långa dresspacks och ökar därför dess livslängd
- Minskar slitage och problem med slang och robot
Användningsområden
- I kombination med robotslang NW70
- Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Design/Utförande
- Kan monteras slang/slang eller slang/tätning
- Vinklingsförmåga +/- 15°
- Vridbar 360°
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
-
Material
- PA6, Polyamid
-
Temperaturområde
- -40°C till +105°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.