Tätning, TKKSB
För slang NW23-70
Används för att täta och hålla kablar och slangar på plats när de kommer ut ur robotslangen. Flera färdiga hålkombinationer finns. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tätning TKKSB används för att täta och hålla kablar och slangar på plats när de kommer ut ur robotslangen
- Monteras enkelt med PAKMB kombinsats eller med PAPRB skarv-slitskydd
Användningsområden
- I kombination med robotslang NW23 till 70
- Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Design/Utförande
- Finns med flera färdiga hålkombinationer eller som "blind" för egen håltagning
- TKBSB är pluggar för ej utnyttjade hål
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
-
Material
- Termoplastiskt gummi
-
Temperaturområde
- -40°C till +95 °C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.