Slitskydd
För slang NW17-95
Slit- och stötskydd för montage på robotslang. Kan också användas som slangskarv. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Slit- och stötskydd för montage på robotslang, kan också användas som slangskarv
- Minskar slitage och problem med slang och robot
Användningsområden
- I kombination med robotslang NW17 till 95
- Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Design/Utförande
- PAPRB och PADPB monteras med skruv
- PAPKB är ett enklare skydd som monteras med buntband
- PADPB har roterande funktion
- VAKEM är en montageplåt som används för att koppla ihop slitskydd av storlek NW52 och 70 så att slangarna leds parallellt
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- Svart, NW52 & 70 även blå
-
Material
- Polyamid 6 (PA6)
- VAKEM: rostfritt stål
-
Temperaturområde
- -40 till +105°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.