Universalfästen för COBOT MESUB
För slang NW17 till NW90
Fästen i rostfritt stål för snabb och enkel montering av Reiku robotsystem på cobots. God olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Fästen för snabb och robust montering av Reiku robotsystem på Cobots
- Sex storlekar klarar robotarmar Ø 54 till 108 mm
- Metallhållare med gummiprofil för säkert montage
- Vridfunktion i kombination med VAAFM/PADBF42
Användningsområden
- Till Cobots och liknande
- Används med slanghållare PASSB, lämplig insats och robotslang
- För robotar och andra dynamiska maskinapplikationer
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- Svart/metall
-
Material
- Rostfritt stål 1.403/EPDM
-
Temperaturområde
- -40°C till +80°C, kortvarigt +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.