Universalfästen för COBOT LSDFB

För slang NW17 till NW29

Plastfästen för snabb och enkel montering av Reiku robotsystem på cobots. Silikon- och halogenfria, enkla att montera. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningNW (mm)För slang, NW (mm)För robotarm, Ø mmFörp. (m)Enhet

Pris

83156804
LSDFB-60|17-2954-751
83156805
LSDFB-100|17-2975-1101
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fästen för snabb och enkel montering av Reiku robotsystem på Cobots
  • Två storlekar klarar robotarmar Ø 54 till 108 mm
  • Integrerad vridplatta
  • Enkel montering med kardborreband

Användningsområden

  • Till Cobots och liknande
  • Används med slanghållare PASSB, lämplig insats och robotslang
  • För robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • PA/TPU

Temperaturområde

  • -40°C till +80°C, kortvarigt +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.