![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Slangböjskydd för robotar som förhindrar slangbrott vid upprepade böjrörelser. Vibrationssäker, klarar hög mekanisk belastning. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | NW (mm) | Gänga M | L (mm) | D (mm) | g (mm) | Nyckelvidd (mm) | Förp (st) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83156713
| MSGRM-23M32GK METALLFÖRSKRUVNING | 23 | M32x1,5 | 42 | 42 | 10 | 36 | 1 |