UNITRONIC® BUS PB FESTOON
PROFIBUS ledning för användning i kabelvagnssystem
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. UL/CSA-godkännanden (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I), Flamhämmande CSA FT4 UL, oljeresistent UL OIL RES I
Fördelar
- Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
- CL3 för installation på kabelstege
Användningsområden
- PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Produktegenskaper
- FESTOON: för kabelvagn (festoon)
- Baserad på angivna överföringshastigheter, enligt PNO-specifikationer gäller följande maximala kabellängder för ett bussegment
(kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1 200 m
187,5 kbit/s = 1 000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Standarder/Godkännanden
- Med UL/CSA-certifikat (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- Oljeresistent enligt UL OIL RES I
Design
- Yttermantel: special-PVC-blandning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Driftkapacitans
- (800 Hz): max 30 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- 600 V (ej för starkström)
-
Minsta böjningsradie
- Böjning: 70 mm
- Fast: 30 mm vid ett tillfälle
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 2000 V
-
Impedans
- 150 ± 15 Ohm
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
- Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.