Induktiva givare

-
Induktiva givare - Cylindriska Ø 4 mm till M30
- Induktiv givare Ø 4 mm
- Induktiv givare M5
- Induktiv givare Ø 6,5 mm med kontakt
- Induktiv givare Ø 6,5 mm med kabel
- Induktiv givare Ø 8 mm med kontakt
- Induktiv givare Ø 8 mm med kabel
- Induktiv givare M8 med kontakt
- Induktiv givare M8 med kabel
- Induktiv givare M12 med kontakt
- Induktiv givare M12 med kabel
- Induktiv givare M18 med kontakt
- Induktiv givare M18 med kabel
- Induktiv givare M30 med kontakt
- Induktiv givare M30 med kabel
- Induktiva givare - Helmetallgivare M12 till M18
- Induktiva givare - För höga temperaturer, M8 till M30
- Induktiva givare - NAMUR M8 till M30