Webshop

Induktiv givare M18 med kabel

Avkänningsavstånd 5-20 mm

Induktiv givare med avkänningsavstånd 5-20 mm. LED-indikering och 2 m ingjuten PVC-kabel. Givaren finns i två längder. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentRobustVattentät

Art nr BenämningUtförandeSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Gänglängd mmEnhet

Pris

Induktiv givare M18 med 2m PVC-kabel
83332520ILCT 1814Inbyggbar5PNPNO5004040
83334030IL8CT 1814Inbyggbar8PNPNO5004040
83332540IPCT 1814Ej inbyggbar8PNPNO5004030
83332410IBCT 1814Inbyggbar5PNPNO5006050
83332450INCT 1814Ej inbyggbar8PNPNO1006040
83331809IN20CT 1814Ej inbyggbar20PNPNO1006740
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Givaren finns i två längder, standard och kort

Produktegenskaper

  • Sn 5/8/20 mm
  • LED-indikering
  • Ingjuten kabel 2 m
  • Skyddsklass IP67

Matningsspänning

  • 10-35 V DC (INCT & IN20CT 10-30 V DC)

Belastning

  • Max 300 mA (INCT & IN20CT 200 mA)

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +70°C

Hölje

  • Förnicklad mässing

LED-indikering

  • Ja

Egenströmsförbrukning

  • < 15 mA

Kopplingshysteres

  • >1% - <15%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning vid förfrågan.