Webshop

Induktiv givare M5

Avkänningsområde 0,8 mm

Mycket liten induktiv givare med avkänningsområde 0,8 mm. Skyddsklass IP67. Korrosionsbeständig tack vare rostfritt stålhölje. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentSyraresistentVattentät

Art nr BenämningUtförandeSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Gänglängd mmFörbindelseEnhet

Pris

Induktiv givare M5
83332012IBCA 0514Inbyggbar0,8PNPNO20002520Kabel
83332016IBLD 0514Inbyggbar0,8PNPNO20004021M8-kontakt, 3-pol
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket liten
  • Rostfritt stålhölje gör givaren korrosionsbeständig
  • Version med oljeflexibel PUR-kabel

Produktegenskaper

  • Sn 0,8 mm
  • Tillverkad i rostfritt stål
  • LED-indikering
  • Ingjuten PUR-kabel eller M8-kontakt
  • Skyddsklass IP67

Matningsspänning

  • 5-36 V DC

Belastning

  • Max 200 mA

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +70°C

Hölje

  • Rostfritt stål

LED-indikering

  • Ja

Egenströmsförbrukning

  • < 10 mA

Kopplingshysteres

  • >3% - <10%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning (Sn = 1,5 mm) vid förfrågan.