Webshop

Induktiv givare - För höga temperaturer M18F

Avkänningsavstånd 5-8 mm

Induktiv givare M18F med rostfritt stålhölje och värmetålig silikonkabel, konstruerad för extrema temperaturer, -40°C till +180°C. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentRobustTemperaturbeständigVattentät

Art nr BenämningSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Gänglängd mmEnhet

Pris

83332475IBAC 18145PNPNO2007060
83332477INAC 18148PNPNO1507860
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Konstruerade för att kunna arbeta i extrema temperaturer, -40 °C till +180 °C
  • Rostfritt stålhölje och silikonkabel gör givare lämplig i riktigt tuffa miljöer
  • Perfekt för applikationer i stål och glasindustri där givaren utsätts för högre temperaturer

Användningsområden

  • Stålindustri
  • Glasindustri
  • Ugnar
  • Raffinaderier

Anslutning

  • Ingjuten värmetålig silikonkabel l=2m

Märkspänning

  • 10-30 V DC

Belastning

  • Max 120 mA

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -40 °C till +180 °C

Hölje

  • Rostfritt stål

Egenströmsförbrukning

  • < 15 mA

Kopplingshysteres

  • >3% - <15%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.