Webshop

Induktiv givare - Helmetallgivare M12 till M18

Avkänningsavstånd 2-10 mm

Mycket tålig induktiv givare M12 till M18 helt i rostfritt stål. Lång livslängd i tuffa miljöer. Avkänningsavstånd 2-10 mm. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensOljeresistentRobustSyraresistentVattentät

Art nr BenämningUtförandeSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Gänglängd mmFörbindelseEnhet

Pris

83334040IGAA 1214Inbyggbar2PNPNO155555M12-kontakt, 3-pol
83334041IGLI 1214Inbyggbar2PNPNO20006845M12-kontakt, 3-pol
83334045IGAA 1814Inbyggbar5PNPNO155555Kabel
83334046IGLI 1814Inbyggbar5PNPNO158050M12-kontakt, 3-pol
83334050IGAA 3014Inbyggbar10PNPNO155555Kabel
83334051IGLI 3014Inbyggbar10PNPNO158050M12-kontakt, 3-pol
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mekaniskt mycket tålig givare
  • Klarar tuffa miljöer
  • Längre livslängd än normala induktiva givare i tuffa miljöer

Produktegenskaper

  • Sn 2/5/10 mm
  • Givaren är fräst ur ett stycke
  • Helt hermetisk i fronten, normala induktiva givare har en plastdel i främre delen
  • Tillverkad i rostfritt stål
  • Med kontakt eller ingjuten kabel

Matningsspänning

  • 10-30 V DC

Belastning

  • Max 150 mA

Skyddsklass

  • IP67 (IP68 på förfrågan)

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +70°C

Kontaktfunktion

  • Slutande

Hölje

  • Rostfritt stål

Egenströmsförbrukning

  • <15 mA

Kopplingshysteres

  • >3% - <15%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.