Webshop

Induktiv givare M18 med kontakt

Avkänningsavstånd 5-12 mm

Induktiv givare med avkänningsavstånd 5-12 mm. Runtomlysande LED-indikering för tydlig statuskontroll. Finns i två längder. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentRobustVattentät

Art nr BenämningUtförandeSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Gänglängd mmEnhet

Pris

Induktiv givare M18 med M12-kontakt (3-polig)
83332561ILLI 1814Inbyggbar5PNPNO5005530
83334032IL8LI 1814Inbyggbar8PNPNO5005530
83332581IPLI 1814Ej inbyggbar8PNPNO5005530
83332427IBLI 1814Inbyggbar5PNPNO5007550
83331810IB12LI 1814Kvasi inbyggbar12PNPNO3007650
83332411INLI 1814Ej inbyggbar8PNPNO1007540
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Givaren finns i två längder, standard och kort
  • Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

  • Sn 5/8/12 mm
  • M12-kontaktanslutning
  • Skyddsklass IP67

Matningsspänning

  • 10-35 V DC (IB12LI & INLI 10-30 V DC)

Belastning

  • Max 300 mA (IB12LI & INLI 200 mA)

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +70°C

Hölje

  • Förnicklad mässing

LED-indikering

  • Ja

Egenströmsförbrukning

  • < 15 mA

Kopplingshysteres

  • >1% - <15%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning vid förfrågan.