Induktiv givare M8 med kontakt

Avkänningsavstånd 1,5-3 mm

Induktiv givare M8 med avkänningsområde 1,5-3 mm. Runtomlysande LED-indikering för tydlig statuskontroll. M8- eller M12-kontakt. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentVattentät

Art nr BenämningUtförandeSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Gänglängd mmFörbindelseEnhet

Pris

Induktiv givare M8 med kontakt (3-polig)
83332173IELI 0814Inbyggbar1,5PNPNO50006040M12-kontakt
83332191IPLI 0814Ej inbyggbar2PNPNO50006340M12-kontakt
83332138IDLD 0814Inbyggbar1,5PNPNO50004536M8-kontakt, 3-pol
83332139IOLD 0814Ej inbyggbar2PNPNO50004836M8-kontakt, 3-pol
83332144ICLD 0814Inbyggbar1,5PNPNO50005545M8-kontakt, 3-pol
83332146INLD 0814En inbyggbar2PNPNO50005845M8-kontakt, 3-pol
83331805IC3LD 0814Kvasi inbyggbar3PNPNO20006045M8-kontakt, 3-pol
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Finns både i versioner med M8- eller M12-kontakt
  • Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

  • Sn 1,5/2/3 mm
  • Välj mellan M8- och M12-kontakt
  • Skyddsklass IP67

Matningsspänning

  • 10-30 V DC

Belastning

  • Max 200 mA

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +70°C

Hölje

  • Förnicklad mässing

LED-indikering

  • Ja

Egenströmsförbrukning

  • < 15 mA

Kopplingshysteres

  • >1% - <15%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • NPN-utgång, brytande funktion eller annan givarlängd vid förfrågan.