Induktiv givare - För höga temperaturer M8
Avkänningsavstånd 2 mm
Art nr | Benämning | Sn (mm) | Utgång | Funktion | Frekvens (Hz) | Givarlängd (mm) | Gänglängd mm | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83332048 | IC2AC 0814 | 2 | PNP | NO | 1000 | 60 | 60 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Konstruerade för att kunna arbeta i extrema temperaturer, -40 °C till +140 °C
- Rostfritt stålhölje och silikonkabel gör givare lämplig i riktigt tuffa miljöer
- Perfekt för applikationer i stål och glasindustri där givaren utsätts för högre temperaturer
Användningsområden
- Stålindustri
- Glasindustri
- Ugnar
- Raffinaderier
Anslutning
- Ingjuten värmetålig silikonkabel l=2m
Märkspänning
- 10-30 V DC
-
Belastning
- Max 120 mA
-
Skyddsklass
- IP67
-
Omgivningstemperatur
- -40 °C till +140 °C
-
Hölje
- Rostfritt stål
Egenströmsförbrukning
- < 15 mA
Kopplingshysteres
- >3% - <15%
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.