Webshop

Induktiv givare Ø 8 mm med kontakt

Avkänningsområde 1,5-3 mm

Induktiv givare med avkänningsområde 1,5-3 mm. Runtomlysande LED-indikering för tydligare statuskontroll. Skyddsklass IP67. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentVattentät

Art nr BenämningUtförandeSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Enhet

Pris

Induktiv givare Ø 8 mm med M8-kontakt (3-polig)
83332081ICMD 0814Inbyggd1,5PNPNO500054
83332082INMD 0814Ej inbyggd2PNPNO500057
83331806IC3MD 0814Kvasi inbyggbar3PNPNO200060
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Finns i flera versioner med olika avkänningsavstånd
  • Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

  • Sn 1,5/2/3 mm
  • M8-kontaktanslutning
  • Skyddsklass IP67

Matningsspänning

  • 10-30 V DC

Belastning

  • Max 200 mA

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +70°C

Hölje

  • Förnicklad mässing

LED-indikering

  • Ja

Egenströmsförbrukning

  • < 15 mA

Kopplingshysteres

  • >1% - <15%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Ingjuten kabel, NPN-utgång, brytande funktion eller annan givarlängd vid förfrågan.