Induktiv givare Ø 6,5 mm med kabel

Avkänningsområde 1,5-3 mm

Liten induktiv givare med avkänningsområde 1,5-3 mm. LED-indikering och 2 m ingjuten PVC-kabel. Skyddsklass IP67. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinOlja & GasLämplig för användning utomhusMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentVattentät

Art nr BenämningUtförandeSn (mm)UtgångFunktionFrekvens (Hz)Omvandlarlängd (mm)Enhet

Pris

Induktiv givare Ø 6,5 mm med 2m PVC-kabel
83332025ICDA 6514Inbyggbar1,5PNPNO500045
83332035INDA 6514Ej inbyggbar2PNPNO500047
83331801IC3DA 6514Kvasi inbyggbar3PNPNO200045
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten givare

Produktegenskaper

  • Sn 1,5/2/3 mm
  • LED-indikering
  • Ingjuten kabel 2 m
  • Skyddsklass IP67

Matningsspänning

  • 10-35 V DC

Belastning

  • Max 300 mA

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +70°C

Hölje

  • Förnicklad mässing

LED-indikering

  • Ja

Egenströmsförbrukning

  • < 15 mA

Kopplingshysteres

  • >1% - <15%

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.