Busskabel

Att välja rätt busskabel och kontakter för sitt system är mycket viktigt för att hela systemet ska bli driftsäkert och kostnadseffektivt. Därför rekommenderar vi att man använder en busskabel som är designad för just det system man använder. Hos LAPP finner du marknadens bredaste sortiment av busskablar, designade enligt specifikationer från systemtillverkare, intresseorganisationer och normer som EN, DIN, VDE och IEC.

Fördelar

Busskabel från Miltronic
  • Marknadens bredaste sortiment av busskabel
  • Designade enligt standarder från systemtillverkare
  • Skärmade för fullgott EMC-skydd
  • Halogenfria varianter
  • UL/CSA-godkända alternativ för den nordamerikanska marknaden

Så väljer du rätt kabel

Kabelvalet styrs av en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav. Vårt breda kabelsortiment tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar dig en trygg och kostnadseffektiv installation.

 

Du kan även läsa mer om kabelval och installationsmetoder i vår kabelguide. I Automation & Network Guide är alla automationsprodukter från LAPP Group samlade tillsammans med urvalstabeller. Du finner guiderna i Download Center.

PROFIBUS – dominerande på marknaden

PROFIBUS (Process Field Bus) är det dominerande bussystemet i världen idag, främst inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Våra PROFIBUS-kablar är godkända för samtliga Siemens samtliga protokoll PROFIBUS DP type A, PROFIBUS FMS och PROFIBUS FIP.

 

Vi erbjuder ett trettiotal olika varianter för en mängd applikationer och miljöer; från vanlig fast installation till högflexibel i släpkedja eller robot, halogenfria och UV-beständiga varianter samt med Fast Connect (FC)-utförande för snabb kontaktering. Vi har även UL-godkända kablar för den nordamerikanska marknaden enligt CMG eller CMX.

 

PROFIBUS PA är framtagen för processindustrin och är speciellt designad för att användas i EX/ATEX-zoner. Överföringshastigheten är begränsad eftersom systemet alltid låter en svag ström flyta i bussystemets egensäkra krets, för att förhindra gnistbildning.

    CANopen – urpsrungligen för fordonsindustrin

    CANopen är ursprungligen framtaget för fordon, men har även ett brett användningsområde inom industrin. LAPPs CANopen-kablar finns för fast installation eller högflexibel i släpkedja med ett eller två par. Alla produkter är UL/CSA-godkända enligt CMX för den nordamerikanska marknaden.

      DeviceNet – kopplar samman PLC med industriell utrustning

      DeviceNet är baserat på CANopen och vidareutvecklat av Rockwell Automation. Det är idag det dominerande bussystemet i Nordamerika. Systemet används för att koppla samman PLC med industriell utrustning som till exempel gränsställare, fotoceller, frekvenstyrda motorer och ventiler.

       

      Kablarna har två par, där ett är för busskommunikation och det andra för strömförsörjning. De finns i två varianter med olika areor på ledare, som väljs beroende på avstånd; DeviceNet Thick eller DeviceNet Thin.

       

      Våra DeviceNet-kablar finns för fast installation eller högflexibel för släpkedja och är
      UL-godkända enligt CMX, CMG eller PLTC* för den nordamerikanska marknaden.

         

        *PLTC innebär att kabeln får förläggas på kabelstegar utan mekaniskt skydd.

        AS-i – kostnadseffektivt bussystem

        Kostnadseffektivt bussystem för lägsta nivån med aktorer och sensorer. Data och kraft överförs via en geometriskt kodad tvåledad flatkabel och kontakteras genom att kontaktstift pressas igenom kabelns isolering.

         

        Vårt sortiment består av kabel för fast installation eller högflexibel för släpkedja.

          EIB/KNX – intelligent fastighetsautomation

          EIB (Europan Installation Bus) används i byggnader för decentraliserad styrning av till exempel belysningar, värme, klimat och persienner.

           

          EIB har gått samman med KNX (Konnex association) och har därmed blivit ett världsledande system för intelligent fastighetsautomation. Våra EIB-kablar eller KNX-kablar finns både i grönt och grått utförande, samt i halogenfritt.

            Övriga produkter för bussystem i vårt sortiment:

            • Interbus-kabel
            • Foundation Fieldbus-kabel
            • CC-Link-kabel
            • Safetybus-kabel
            • ISOBUS-kabel