Datakabel
Vårt sortiment av datakabel och elektronikkabel har vi samlat under varumärket UNITRONIC®. Kablarna används både för digitala och analoga signaler internt i alla typer av applikationer, samt för fältinstallation mellan utrustningar.
Fördelar
- Mjuka och flexibla kablar
- Liten ytterdiameter – platsbesparande
- Liten böjradie
- Hög elektrisk prestanda tack vare provspänning på 1000-2000V
- Många nationella och internationella godkännanden
Fintrådig datakabel för spänningar under 50V
Kännetecknande för dessa datakablar är att de används för spänningar under 50V och vanligtvis är fintrådiga med isolationsmaterial av olika termoplaster. Många av kablarna är EMC-skärmade via en kopparfläta och/eller aluminiumfolie för att skydda analoga signaler från störningar från omgivande kablar och utrustningar.
Kablarna är primärt utformade för fast installation med snäva böjar och vibrationer, men klarar även sporadiska rörelser och vissa typer av frihängande installationer.
För installation i släpkedja rekommenderar vi vårt sortiment av släpkedjekabel och UNITRONIC® FD som är speciellt designade för att klara miljontals böjningar.
PVC-kablar som LIYY och LIYCY – säkert och flexibelt material
PVC är det absolut vanligaste materialet i vårt kabelsortiment. Den extra flexibla PVC som används i våra UNITRONIC® datakablar ger en tät och rund extrudering och klarar en våt industrimiljö med oljor och snällare kemikalier bra.
PVC finns både som isolationsmaterial över kopparen och som mantelmaterial. Vissa datakablar har dock polyetylen (PE) på ledarna för att få en lägre kapacitans. Partvinnade datakablar har fördelen att risken för störningar mellan ledare, så kallad crosstalk, minskas.
Exempel på datakablar i PVC är LIYY och LIYCY.
PUR-kablar – extra slitstark som klarar kyla
Till skillnad mot PVC så är polyuretan, eller PUR, ett mycket starkare material som klarar nötning och mekanisk påverkan bättre. PUR har också bättre olje- och dieselbeständighet jämfört med PVC.
PUR är ett halogenfritt material och förekommer främst som mantelmaterial på våra kablar. Våra UNITRONIC® PUR S-datakablar är speciellt framtagna för skogsindustrin och är väldigt slitstarka samt extra flexibla även i extrem kyla.
Halogenfria kablar, t ex LIHH och LIHCH – goda brandegenskaper
Halogenfri UNITRONIC® datakabel består av en materialblandning, där basen är polyolefin elastomer. Dessa kablar har mycket bra egenskaper vid en eventuell brand. Kablarna avger inga giftiga halogener eller saltsyra, röken är lätt och kablarna självslocknar relativt snabbt efter till exempel en kortslutning.
Exempel på datakablar i halogenfria material är LIHH och LIHCH.
UL/CSA-godkända kablar, bl a enligt Style 2464 – för USA och Kanada
För maskiner och annan utrustning som ska installeras i USA krävs UL-godkända kablar enligt nationella standarder som NFPA 70 (NEC) och NFPA 79 (maskiner).
LAPP erbjuder datakablar med godkännande både enligt AWM (UL-recognized) samt UL-Listed. För Kanada accepteras ofta de produkter som är UL-godkända, men i övrigt gäller nationell standard enligt Canadian Electrical Code.
För AWM-datakabel är Style 2464 den vi använder för de flesta av våra produkter.