UNITRONIC® SENSOR givarkablar
Givarkablar för anslutning av sensorer och aktorer enligt DIN EN 50044

Lapp har under 2017 lanserat ett brett sortiment av givarkablar för en mängd olika applikationer och miljöer. Gemensamt för dessa kablar är att de har de ledarfärger som är standardiserade för anslutning av sensorer och aktorer enligt DIN EN 50044.
Kablarna är lätta att avisolera och skala och har en utrymmesbesparande design. Sortimentet kompletterar även på ett bra sätt vårt sedan tidigare breda utbud av färdigkontakterade givarkablage.
UNITRONIC® SENSOR
Flexibel givarkabel för fast installation som även klarar sporadiska rörelser. Ledarisolation av PVC samt svart UV-beständig mantel av PVC eller PUR för mer krävande miljöer. UL AWM-godkänd för maskiner som ska exporteras till Nordamerika.
UNITRONIC® SENSOR FD
Högflexibel halogenfri givarkabel för applikationer i släpkedjor, men som givetvis även kan installeras fast. Finns även i EMC-skärmat utförande. UL AWM-godkänd för maskiner som ska exporteras till Nordamerika.
UNITRONIC® SENSOR masterkabel
Högflexibel halogenfri masterkabel för anslutning av I/O-boxar, som innehåller ledare för både signal och kraftmatning. För både fast installation och släpkedja. UL AWM-godkänd för maskiner som ska exporteras till Nordamerika.
UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Flexibel halogenfri givarkabel för fast installation, men som även klarar sporadiska rörelser. Svart mantel av special-TPE som har en mycket god kemisk beständighet mot rengöringsmedel, kylmedel, varmt/kallt vatten, biologiska och vegetabiliska oljor, ammoniak mm. Den passar därmed utmärkt in i vår portfölj av produkter för Livsmedels- och dryckesindustrin. Godkänd enligt ECOLAB för professionell rengöring och desinficering.