Webshop

HITRONIC® SBX

Industriella spliceboxar för fiberkablar

Tillbehör till fiberoptiksystem för skarvlådor och väggmonterad hylla och fiberdistributionslåda; FO; tillbehör optisk glasfiber

Kontakter för Singel- och Multimodekablar

PROFINET

Art nr BenämningMaterial kåpaFärgEnhet

Pris

Multimodale G50 OM4
29500792
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4metall-
29500796
HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4plastlila
29500805
HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4plastlila
29500777
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4metall-
29500782
HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4plastlila
29500788
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4plastbeige
29500801
HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4plastlila
Multimodale G50 OM3
29500791
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3metall-
29500795
HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3plastturkos
29500804
HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3plastturkos
29500776
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3metall-
29500781
HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3plastturkos
29500787
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3plastbeige
29500800
HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3plastturkos
Multimodale G50 OM2
29500790
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2metall-
29500794
HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2plastbeige
29500803
HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2plastbeige
29500775
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2metall-
29500780
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50 OM2plastbeige
29500786
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2plastbeige
29500799
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2plastbeige
Multimodale G62,5 OM1
29500774
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1metall-
29500779
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1plastbeige
29500785
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1plastbeige
29500798
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1plastbeige
Monomodale E9/125 OS2
29500793
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2metall-
29500797
HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2plastblå
29500806
HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2plastblå
29500778
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2metall-
29500783
HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2plastblå
29500784
HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2metall-
29500789
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2plastblå
29500802
HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2plastblå
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • TH35 DIN-skenemontage
  • Tre olika kabelgenomföringar och installationspositioner på monteringsskenan är möjliga
  • Tillgänglig i 6x och 12x duplexadapter
  • Finns i plast eller metall
  • SC-RJ varianter lämpliga för PROFINET® applikationer

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Skarvskydd

Dimensioner

  • Kabelingång: M20 för 6-13mm Bredd: 35mm Höjd: 125 mm Djup: 140 mm

Material

  • Pulverlackerat galvaniserat stål, ljusgrå RAL 7035
    DIN-skeneadapter: nickelpläterad stålplåt

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • Drift -5°C till +55°C

  • Andra typer av kontaktdon (t.ex. LC, MTRJ, E2000) finns tillgängliga vid förfrågan. Judy Lim: Detta gäller inte längre Hitronic, eftersom LC kommer att bli en standardprodukt och MTRJ/E2000 tas bort.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.