ETHERLINE® ACCESS NF

Industriell NAT-router med brandväggsfunktion

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

  • Kompakt design
  • Funktionsanpassad lösning

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion

CE UL

Art nr Benämning Version Antal portar MTBF i år Enhet Pris
21700141
ETHERLINE® ACCESS NF04T Managed 4 x RJ45 >14,01
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt design
  • Snabb installation i befintlig nätverksstruktur
  • Enkel konfiguration via webgränssnitt
  • Utrymmesbesparande DIN-skenemontage

Användningsområden

  • Industriella nätverk

Produktegenskaper

  • NAT (Basic NAT, NAPT) och port forwarding
  • Integrerad brandväggsfunktion
  • RJ45-portar: 10/100/1000 BaseT(X)

Standarder/Godkännanden

  • UL 61010

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • -40 till +75 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.