Fjäderhållarinsatser till PASSB

För slang NW23-70

Används tillsammans med fjäder och slitskydd för att kontrollera slangens slack och minska slitage. Silikon- och halogenfri. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNPL_SCHLUESSELWEITE_DPL_SUITABLE_ACCESSORIESPL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

83155514
POFHB-23/29|23-29PASSB-2910
83156644
POFHB-36/3636-PASSB-3610
83156633
POFHB-3636-PASSB-5210
83155996
POFHB-7070-PASSB-7010
83156801
PAFKB-5252-PASSB-7010
83156802
PAFKB-6868-POSSB-9010
83156803
PAFKB-7070-POSSB-9010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Fjäderhållarinsatser används tillsammans med fjäder och PAPRB för att kontrollera slangens slack
  • Minskar slitage och problem med slang och robot

Användningsområden

  • I kombination med slanghållare PASSB-, PAPRB-, returfjäder och robotslang
  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • POFHB är utformad så att slangen kan glida
  • PAFKB är en glid- /kulled som kan vridas 360° och tilta 12°. Fjäder kan anslutas på båda sidorna.

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • PA..=Polyamid 6 (PA6), PO..=Polyacetal

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.