H07RN-F, enhanced version

Halogenfri; Nedsänkt under lång tid; Böjning/Loop-vridning (WTG): -40°C till +90°C; UV-/Ozonbeständig

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Halogenfri och lägsta rökdensitet
  • Loop Torsion/Flexibel: -40°C till +90°C
  • Långvarig nedsänkning ner till 100 m

VindkraftLämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigOljeresistentVridtåligUV-beständig

CEHAREACFire

No data available for display
No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4533027
3 G 1.08.3 - 10.728,8140
4533061
4 G 1.09.2 - 11.938,4160
4533062
4 X 1.09.2 - 11.938,4160
4533091
5 G 1.010.2 - 13.148200
4533000
1 X 1.55.7 - 7.114,455
4533020
2 X 1.58.5 - 1128,8125
4533029
3 G 1.59.2 - 11.943,2172
4533063
4 G 1.510.2 - 13.157,6200
4533064
4 X 1.510.2 - 13.157,6200
4533093
5 G 1.511.2 - 14.472250
4533111
7 G 1.514,7 - 18,7100,8430
4533113
12 G 1.517.6 - 22.4172,8620
4533001
1 X 2.56.3 - 7.92472
4533021
2 X 2.510.2 - 13.148173
4533031
3 G 2.510.9 - 1472225
4533065
4 G 2.512.1 - 15.596285
4533066
4 X 2.512.1 - 15.596285
4533095
5 G 2.513.3 - 17120345
4533115
12 G 2.520.6 - 26.2288850
4533002
1 X 4.07.2 - 938,498
4533022
2 X 4.011.8 - 15.176,8239
4533033
3 G 4.012.7 - 16.2115,2325
4533067
4 G 4.014 - 17.9153,6395
4533097
5 G 4.015.6 - 19.9192485
4533003
1 X 6.07.9 - 9.857,6127
4533023
2 X 6.013.1 - 16.8115,2330
4533035
3 G 6.014.1 - 18172,8415
4533069
4 G 6.015.7 - 20230,4535
4533099
5 G 6.017.5 - 22.2288648
4533004
1 X 10.09.5 - 11.996192
4533024
2 X 10.017,7 - 22,6192590
4533037
3 G 10.019.1 - 24.2288712
4533071
4 G 10.020.9 - 26.5384920
4533005
1 X 16.010.8 - 13.4153,6262
4533039
3 G 16.021.8 - 27.6460,8990
4533073
4 G 16.023.8 - 30.1614,41290
4533006
1 X 25.012.7 - 15.8240375
4533041
3 G 25.026.1 - 337201395
4533075
4 G 25.028.9 - 36.69601930
4533101
5 G 25.032 - 40.412002500
4533007
1 X 35.014.3 - 17.9336493
4533043
3 G 35.029.3 - 37.110081815
4533077
4 G 35.032.5 - 41.413442470
4533103
5 G 35.035.7 - 45.116803250
4533008
1 X 50.016.5 - 20.6480675
4533045
3 G 50.034.1 - 42.914402470
4533079
4 G 50.037.7 - 47.519203320
4533105
5 G 50.041.8 - 5324004408
4533009
1 X 70.018.6 - 23.3672914
4533081
4 G 70.042.7 - 5426884420
4533107
5 G 70.047.5 - 6033605863
4533010
1 X 95.020.8 - 269121200
4533083
4 G 95.048.4 - 6136485750
4533109
5 G 95.054 - 6745607537
4533011
1 X 120.022.8 - 28.611521481
4533085
4 G 120.053 - 6646086990
4533012
1 X 150.025.2 - 31.414401833
4533087
4 G 150.058 - 7357608650
4533013
1 X 185.027.6 - 34.417762190
4533089
4 G 185.064 - 8071049785
4533014
1 X 240.030.6 - 38.323042780
4533015
1 X 300.033.5 - 41.928803310
4533016
1 X 400.037.4 - 46.838404320
4533017
1 X 500.041.3 - 5248005342
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kablage med gummiisolerade enkelledare H07RN-F kan användas för kortslutningssäkra installationer fas-fas eller fas-jord i enlighet med IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
  • Mer vattenresistent jämfört med H07RN-F och H07RN8-F
  • Ledartemperaturområde mer lämpligt för utomhusinstallationer och bredare än H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F och NSSHÖU

Användningsområden

  • För applikationer med medelstor mekanisk stress inom industri och jordbruk samt som anslutningskabel för handhållna verktyg (H07RN-F enligt EN 50565-2)
  • Vridning i loopen mellan huset och tornet i vindturbingeneratorer/ vindkraftverk
  • Utomhus enligt EN 50565-2
  • För byggnader eller industrianläggningar med många människor eller värdefulla tillgångar

Produktegenskaper

  • Oljeresistent enligt EN 60811-404; beständig mot nötning, atmosfäriska ämnen, fetter, smörjoljor och mineraliska oljor
  • Ozon- (enligt EN 60811), UV-, köld- (-40°C flexibla ledare) samt värmebeständig (+90°C ledartemperatur)
  • Vridningsresistent i loopslingan (vindkraftverk) ==> TW-0, TW-1 och TW-2: -40 °C till +90 °C/ 2,000 cykler (5,000 cykler från +5 °C)/ vridningsvinkel på +/-150 ° per meter vid ett varv per minut
  • Kan nedsäknas i vatten utan avbrott (AD8) ned till 100 m vattendjup (tillåten i klorvatten, ej dricksvatten, min. vattentemperatur +5 °C, endast stillastående vatten utan strömmar eller båttrafik)
  • Halogenfri enligt EN 60754-1,-2, brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och låg rökgasdensitet (LS) enligt EN 61034-2

Norm references / Approvals

  • <HAR> H07RN-F kabeltyp godkänd enligt EN 50525-2-21

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering : Specialgummi
  • Yttermantel av specialgummiblandning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 6 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 2500 V AC

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Märkström

  • Se datablad

Temperaturområde

  • Sporadisk rörelse: -40°C till +90°C
  • Fast: -50°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.