![UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64 UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
2170323
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Robust, UV- och väder-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +60 °C
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Inget behov av ytterligare kabelskydd mot höga temperaturer. Oljeresistent. Temp. omr. från -50 till +180 °C
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3031981
| UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 | 1 x 2 x 0,64 | 21,7 | 64,1 |