ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e

Ethernet-kabel kategori 5e, klass D för upphängning i kabelvagnsystem- testad upp till 100 MHz

Industriell Ethernet-ledning kategori 5e för högflexibel användning vid upphängning av girlander, för PROFINET-applikationer typ C; konstruktion 2x2xAWG22/7; UL-godkänd

  • Snabb och enkel friläggning av ledare tack vare FC-innermantel
  • För PROFINET-applikationer
  • CAT.5-prestanda

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeMekanisk resistensMonteringstidOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CULUScRUusPROFINETEtherNetIP

No data available for display
Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Enhet

Pris

2170936
ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e2x2xAWG22/716.532
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Användningsområden

  • För matarsystem och kabelvagn
  • Släpkedjeapplikationer
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • max. kabellängd för100 Mbit/s är 85 m
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • Cat.5e-Prestanda
  • Kabeldesignen är optimerad för kabelvagnsystem
  • Fast Connect-design (FC)
  • Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin

Norm references / Approvals

  • Denna kabel är UL/CSA-certifierad (CMG)
  • UL AWM Style 21694
  • Ökar flamskyddet enligt IEC 60332-3-24 respektive CSA FT4

Design

  • Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
  • Stjärnfyra
  • Färgkodning enligt PROFINET för kategori 5e-användning
  • Innermantel: PVC
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: 10 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +80°C
  • Flexibel: -10°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.