ETHERLINE® Y CAT.5e BK

Flexibel applikation

Industriell Ethernetkabel Cat 5 för speciella applikationer, för PROFINET-applikation Type C; design 2 x 2 x AWG 22/7, PVC-mantel

  • För PROFINET-applikationer
  • CAT.5-prestanda

Kompletterande automationskomponenter från LappLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensOljeresistentUV-beständig

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareYttre diameter (mm)Max. ledardiameter i mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170901
ETHERLINE® Y CAT.5e BK2 x 2 x AWG22/76.21,530,459
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UV-beständig och väderresistent i svart utförande
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • Lämplig för användning utomhus, UV-beständig
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Användningsområden

  • Många applikationer med industriellt Ethernet, till exempel Profinet typ C, dvs. fast installation och flexibel användning.
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • PVC-blandning TM2 enligt EN 50363-4-1
  • Resistent mot syror, baser och vissa oljor vid rumstemperatur
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Ledare av fintrådig, 7-trådig, blank koppar
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • Färgkodning enligt PROFINET för kategori 5e-användningar
  • Stjärnfyra
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PVC, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fast: 10 x kabeldiametern
  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1 000 V
  • Ledare/Skärm: 500 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5

Temperaturområde

  • Flexibel: -10°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.