UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK
UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK
2170310
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Fast Connect-system (FC), UV- och väder-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. UL/CSA-godkänd, Halogenfri och förbättrat flamhämmande. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
A för Avancerad och i detta fallet: UL- och CSA-godkännanden
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högflexibel applikation | ||||||||
2170822
| UNITRONIC® BUS PB FD P A | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 30,1 | 58 |
Text