UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
2170247
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Används i krävande industriförhållanden. Temperaturområde från -40 °C till +70 °C
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Inget ytterligare kabelskydd mot höga temperaturer. Flamhämmande och oljeresistent. Temp. omr. från -30 °C till +105 °C
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170630
| UNITRONIC® BUS PB 105 | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 30,1 | 72 |
Text