ETHERLINE® Cat.5e Flex

Ethernet-kabel, kategori 5e, klass D för flexibel användning - testad upp till 100 MHz

Industrial Ethernet cable Cat.5e for flexible use; halogenfree or PUR (AWM-approval) outer sheath material, design 2 or 4 x2xAWG26/7

  • För Industriell Ethernet-applikationer
  • Cat.5e
  • Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)

Kompletterande automationskomponenter från LappHalogenfriMekanisk resistensRobustStörningssignaler

CULUScRUusEtherNetIP

Art nr E-nummerBenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2-pars version
Halogenfri yttermantel
2170283
-ETHERLINE® H Flex CAT.5e2 x 2 x AWG26/715.61943
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170284
-ETHERLINE® P Flex CAT.5e2 x 2 x AWG26/715.61945
4-pars version
Halogenfri yttermantel
2170299
-ETHERLINE® H Flex CAT.5e4 x 2 x AWG26/716.12548
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170300
4956620ETHERLINE® P Flex CAT.5e4 x 2 x AWG26/716.12554
Yttermantel av PVC
2170486
-ETHERLINE® Y Flex CAT.5e4 x2 x AWG26/716.23054
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Rak kommunikation från sensor-/ställdonsnivå till internet
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • kablar med yttermantel av PUR: 1000 V - nödvändigt för installation bredvid kraftkablar

Användningsområden

  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
  • 4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)
  • Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)

Produktegenskaper

  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
  • Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning

Norm references / Approvals

  • PUR kablar: halogenffria enligt VDE 0472-815
  • PVC-version är godkänd enligt UL/CSA (CMG), certifierad
  • PUR-versioner: UL AWM Style 21576
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Halogenfria kablar: halogenfria enligt IEC 60754-1, IEC 60754-2

Design

  • Fintrådig ledare, blank koppar, 7-trådars
  • Ledarisolering av skummat material
  • 2- eller 4-pars version
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • Yttermantel i PVC-, PUR- eller LSZH-utförande
  • Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)
  • PVC jacket colour: green (similar to RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern
  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1 000 V
  • Ledare/Skärm: 500 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5

Temperaturområde

  • kabel med yttermantel av PUR
    Fast: VDE -30°C till +80°C; UL/CSA -30°C till +80°C
    flexibel: VDE -5°C till +50°C; UL/CSA -5°C till +80°C
  • kabel med halogenfria material
    Fast: -30°C till +80°C
    flexibel: -5°C till +60°C
    kabel med yttermantel av PVC
    Fast: -40°C till +80°C
    flexibel: -10°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.