ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e
För flexibla applikationer
LAN-kabeln, som är lämplig för Ethernet i krävande industrimiljöer, har en platsbesparande design. Den kan användas i våta och torra anläggningar.
- För EtherCAT-applikationer
- Cat.5e-Prestanda
- Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- Utrymmesbesparande
Användningsområden
- Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
- För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)
- Många applikationer inom industriellt Ethernet, t.ex. för fast installation och flexibelt användande.
- För intern ledningsdragning av elektrisk och elektronisk utrustning i manöverskåp
- Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
Produktegenskaper
- PUR-version (polyuretan) med ökad mekanisk hållfasthet, UV-beständig och halogenfri
- Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
Norm references / Approvals
- Certifikat: UL/CSA typ CMX enligt UL 444 och CSA C22.2 nr. 214
- Brandspridningsklassad enligt UL VW1/CSA FT1
Design
- Ledare av 7-trådig förtent koppartråd
- Ledarisolering: PE
- Färgkod på ledare: orange/vit-orange, grön/vit-grön
- Stjärnfyra
- SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
- Yttermantel av PVC eller PUR
- Färg: grön (baserad på RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Högsta spänning (peak)
- max 100 V (ej för starkström)
Minsta böjningsradie
- Fast installation: 4 x kabeldiametern
- Flexibel: 8 x kabeldiametern
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5
Temperaturområde
- Ledning med mantel i PVC Fast: -30°C till +80°C Rörlig: -5°C till +50°C
- Ledning med mantel i PUR Fast dragen: -40 till +80 °C Rörlig -30 till +50 °C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.