UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
2170856
PROFIBUS DP-kabel med PLTC-ER-godkännande enl. UL, för öppen ledningsdragning på kabelhylla. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Fast Connect-system (FC), UV- och väder-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Art nr | E-nummer | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170310
| 4957110 | UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK | 1 x 2 x 0.64 | 7,8 | 30,1 | 80 |