NSGAFÖU 1,8/3 kV

Flexibel enkelledare av gummi med 1,8/3 kV märkspänning

NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, VDE-certifierad, anslutningskabel, ledarisolation av gummi med yttermantel, klass 5, oljebeständig, VDE 0250-602

  • Kollektivtrafik
  • Intern ledningsdragning i paneler

Oljeresistent

VDEFire

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1600300
1.5714,460
1600301
2.57.52470
1600302
4938,490
1600303
69.557,6120
1600304
101196180
1600305
1613153,6250
1600306
2515240390
1600307
3516.5336470
1600308
5018480625
1600309
7020.5672880
1600310
95249121190
1600311
1202611521430
1600312
1502814401750
1600313
1853117762160
1600314
24034.523042640
3026826
3003828803545
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Arrangemang av enkelledarkablar NSGAFÖU enligt VDE 0250 Part 602 med nominell spänning på minst U0/U: 1,8/3 kV kan användas till kortslutningsskyddad och jordfelssäker installation upp till 1000 V enligt VDE 0100 Part 520 och VDE 0298 Part 3

Användningsområden

  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Spårbundna fordon, bussar, ställverk (kortslutningssäker upp till 1000 V), strömfördelare (kortslutningssäkra upp till 1000 V)
  • I gångar, rör, ledningar eller kabelkanaler med lock
  • Buntade eller för anslutning av rörliga delar

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Oljeresistent enligt EN 60811-404
  • Normativa märkspänningsklasser U0/U 0,6/1 kVac och 3,6/6 kVac finns tillgängliga vid förfrågan
  • Ytterdiametern som anges per artikelnumret i tabellen är maxvärden

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • <VDE> NSGAFÖU 1,8/3 kV kabelgodkännande enligt VDE 0250-602

Design

  • Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
  • Ledarisolering: gummiblandning typ 3GI3
  • Yttre skikt: gummiblandning, typ 5GM3

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 1,8/3 kV

Provspänning

  • 6000 V

Märkström

  • Enligt VDE 0298 del 4, tabell 15

Temperaturområde

  • Vid dragning: -25°C till +80°C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.