ÖLFLEX® CHAIN 819 P

Högflexibel styrkabel med ledarisolering i PVC och robust, oljebeständig yttermantel - certifierad

ÖLFLEX® CHAIN 819 P - högflexibel styrkabel med ledarisolering i PVC och robust, oljebeständig yttermantel i PU-specialblandning

  • Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
  • God oljeresistens
  • UL/cUL certifierad för Nordamerika

Mekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CERUC_RU

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1027800
2 X 0.55.29,630,7
1027801
3 G 0.55.514,439,2
1027802
4 G 0.5619,248,5
1027803
5 G 0.56.52458
1027804
7 G 0.57.733,679
1027805
12 G 0.59.257,6121,1
1027806
18 G 0.51186,4177,9
1027807
25 G 0.513.3120250
1027810
2 X 0.755.614,437,9
1027811
3 G 0.75621,649,4
1027812
4 G 0.756.528,861,5
1027813
5 G 0.757.13674,5
1027814
7 G 0.758.550,4105,6
1027815
12 G 0.7510.386,4163,3
1027816
18 G 0.7512.2129,6239
1027817
25 G 0.7514.8180334,8
1027820
2 X 1.05.919,243,1
1027821
3 G 1.06.328,856,5
1027822
4 G 1.06.93971,3
1027823
5 G 1.07.54886,2
1027824
7 G 1.0967122,3
1027825
12 G 1.010.9115,2190,3
1027826
18 G 1.013.2172,8285,4
1027827
25 G 1.015.7240391,2
1027830
2 X 1.56.528,855,6
1027831
3 G 1.56.943,274,5
1027832
4 G 1.57.65894,7
1027833
5 G 1.58.572119,3
1027834
7 G 1.510.3100,8169,5
1027835
12 G 1.512.3172,8263,9
1027836
18 G 1.514.9259,2395,1
1027837
25 G 1.517.9360549,4
1027840
3 G 2.58.472115,6
1027841
4 G 2.59.396148,2
1027844
5 G 2.510.4120186
1027842
7 G 2.512.7168268,9
1027843
12 G 2.515.2288420,2
1027850
4 G 4.011.1153,6222,1
1027852
4 G 10.017.2384541
1027855
4 G 16.020.1614,4804,6
1027857
4 G 25.024.99601 259,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Bra kombination av pris och kvalitet
  • Hållbar tack vare motståndskraftigt mantelmaterial
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • I oljiga, våta områden runt verktygsmaskiner och transportband
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • Inomhusapplikationer eller torra utrymmen

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens
  • Flambeständig: IEC/EN: 60332-1-2, UL/CSA: Horisontell flamma, FT2
  • Mekaniskt robust
  • Yta med låg friktion

Standarder/Godkännanden

  • USA: UL AWM Style 21576 Kanada: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Överlappande bandering
  • Mantel i PU-specialblandning från Lapp, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 10 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C (UL: +80°C)
  • Fast: -40°C till +70°C (UL: +80°C)

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.