ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC
Ethernet-kabel, kategori 6A, klass EA för flexibel användning med FC-innermantel - testad upp till 500 MHz
Industriell Ethernetkabel kategori 6A med FC-innermantel för flexibel användning; PROFINET typ B; 4-pars; yttermantel PVC eller FRNC; ledardesign 4x2xAWG23/7
- För PROFINET-applikationer med 4-par
- CAT.6A kvalificerad för 10Gbit/s
- Snabb och enkel friläggning av ledare tack vare FC-innermantel
Fördelar
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- Skärmad mot störningar
- För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
- 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet
Användningsområden
- för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
ISO/IEC 24702 - Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
- Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
- För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)
Produktegenskaper
- CAT.6A för flexibla applikationer, kvalificerad för 10 Gbit/s
- Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173
- Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
- Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin
- Robust och halogenfri FRNC-yttermantel
Standarder/Godkännanden
- UL-godkända, se datablad
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Design
- 7-trådig blank kopparledare
- Ledarisolering: PE
- SF/UTP: Skärmfläta av förtenta koppartrådar och aluminiumfolie som totalskärm, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
- Innermantel: halogenfri blandning
- Yttermantel av PVC eller FRNC
- Färg: grön (baserad på RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 125 V
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 8 x kabeldiametern
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Provspänning
- Ledare/ledare: 1 500 V AC
- Ledare/skärm: 1 000 V AC
-
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +80°C
- Flexibel: -5°C till +50°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.